Chápadlo pre balíky/kartóny
Výzva
Úloha od zákazníka tkvela v tom, že sa v jeho aplikácii museli uchopovať balíky do 20 kg s najrozličnejšími rozmermi. Navyše sa musela monitorovať príslušná výška balíkov, aby bolo možné dať paletovaciemu programu robota spätné hlásenie.
Riešenie
Ako riešenie bolo vyvinuté efektívne, pneumatické chápadlo s uchopovacím zdvihom a silovým zdvihom. Navyše je integrované zisťovanie výšky balíkov. Okrem toho realizuje chápadlo úzky vzhľad vrstiev, resp. hromady.
Hlavné prvky a technické údaje
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1200 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 250 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 56 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 20 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty